CHARX T1HBI12-1AC80DC375-2,0C1 - Зарядная розетка на электромобиле
1720092

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Зарядная розетка на электромобиле, > 500 A в Boost mode, 325 A постоянно, 1000 В DC, 80 A , 250 В AC, отдельные жилы, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-1, МЭК 62196-2, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полный ассортимент продукции
Унифицированные, компактные размеры монтажного пространства и точек крепления всех зарядных розеток на электромобиле Phoenix Contact
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки
Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
С защитой от воды и грязи с высокой степенью защиты