EH 22,5-FP/ABS BK9005
-
Заглушка
2201842
Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (высокая конструкция), ширина: 21,35 мм, высота: 19,65 мм, глубина: 13,67 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Установка на монтажную рейку или стену для крепления устройства в соответствии с условиями применения
Простое проектирование благодаря разнообразному форм-фактору корпуса
Полная свобода выбора расположения печатных плат (горизонтально, фронтально, перпендикулярно лицевой панели)
Три варианта крышки для индивидуальных разъемов печатных плат
Возможность интеграции различных технологий подключения печатной платы, обеспечивающая функциональность концепций