SACC-DSI-MSD-4CON-PG9/0,5 SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1551532

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, PROFINET, 4-контактный, Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, D-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,34 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия