TU-00000004100 - Корпус для круглых штекерных соединителей
1605881

Корпус для круглых штекерных соединителей, серия: TU, прямой, Байонетный зажим, M23, полюсов: 12, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, Плоское уплотнение, экранирован.: есть, толщина стенок, макс.: 2,5 мм, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия