EH 70 F-C CS/ABS GY7035
-
Верхняя часть корпуса
2201836
Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса, плоская конструкция, без соединительного отверстия, ширина: 70,1 мм, высота: 74,65 мм, глубина: 36,95 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Установка на монтажную рейку или стену для крепления устройства в соответствии с условиями применения
Простое проектирование благодаря разнообразному форм-фактору корпуса
Полная свобода выбора расположения печатных плат (горизонтально, фронтально, перпендикулярно лицевой панели)
Три варианта крышки для индивидуальных разъемов печатных плат
Возможность интеграции различных технологий подключения печатной платы, обеспечивающая функциональность концепций