EH 45-C SS/ABS-PC BK9005
-
Верхняя часть корпуса
1069879
Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса, высокая конструкция, соединительное отверстие с одной стороны, соединительное отверстие с одной стороны, ширина: 45,1 мм, высота: 75,26 мм, глубина: 36,95 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Тип изделия | Верхняя часть корпуса |
Тип корпуса | Корпус для установки на монтажную рейку |
Серия корпусов | EH |
Серия изделий | EH..ABS-PC.. |
Имеется вентиляционное отверстие | нет |
Чертеж |
|
Ширина | 45,1 мм |
Высота | 75,26 мм |
Глубина | 36,95 мм |
Глубина от контактной поверхности в нижней части | 19,95 мм |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Цвет (Корпус) | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | ABS-PC |
Качество поверхности | необработанная |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Температура | 80 °C |
Продолжительность испытания | 1 ч |
Сила | 20 N |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 10 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 80 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 95 % |
Тип крепления печатной платы | Вставка |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Тип монтажа | Вставка |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Тип упаковки | Картон |
Номер артикула | 1069879 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ACH |
Ключ изделия | ACHCHC |
GTIN | 4055626747552 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 17,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 17,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
MKDS 3/ 8-5,08 - Клеммы для печатной платы 1712708
-
MKKDSH 3/ 8 - Клеммы для печатной платы 1703283
-
MSTBV 2,5/ 8-G - Pазъем на плату 1753550
-
MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - Pазъем на плату 1758076
-
MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - Pазъем на плату 1850495
-
MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - Pазъем на плату 1847165
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Pазъем на плату 2202330
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - Pазъем на плату 2202331
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - Pазъем на плату 2202333
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - Pазъем на плату 2202332
-
EH 45-B/ABS-PC GY7035 - Нижняя часть корпуса 1026283
-
EH 45-B/ABS-PC BK9005 - Нижняя часть корпуса 1026308
-
EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Заглушка 1071139
-
EH 22,5-FP/ABS-PC BK9005 - Заглушка 1071144
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Световод 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Световод 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Световод 2202315
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Световод 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Световод 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Световод 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Световод 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Световод 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Световод 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Световод 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Световод 1071329
Преимущества для вас
Установка на монтажную рейку или стену для крепления устройства в соответствии с условиями применения
Простое проектирование благодаря разнообразному форм-фактору корпуса
Полная свобода выбора расположения печатных плат (горизонтально, фронтально, перпендикулярно лицевой панели)
Три варианта крышки для индивидуальных разъемов печатных плат
Возможность интеграции различных технологий подключения печатной платы, обеспечивающая функциональность концепций
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс