EH 22,5 F-C SS/ABS-PC BK9005
-
Верхняя часть корпуса
1074972
Корпус для установки на монтажную рейку, Верхняя часть корпуса, плоская конструкция, соединительное отверстие с одной стороны, соединительное отверстие с одной стороны, ширина: 22,6 мм, высота: 75,26 мм, глубина: 36,95 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Установка на монтажную рейку или стену для крепления устройства в соответствии с условиями применения
Простое проектирование благодаря разнообразному форм-фактору корпуса
Полная свобода выбора расположения печатных плат (горизонтально, фронтально, перпендикулярно лицевой панели)
Три варианта крышки для индивидуальных разъемов печатных плат
Возможность интеграции различных технологий подключения печатной платы, обеспечивающая функциональность концепций