MNT-TV D
-
Устройство защиты от перенапряжений, тип 3
2857028
MAINTRAB, комбинированный адаптер для защиты от перенапряжений, устанавливается в розетку, для защиты приборов и TV. Цвет: черный
Подробная информация о продукте
Класс испытания согл. МЭК | C2 + D1 |
Класс VDE | C2 + D1 |
Конструкция | Промежуточный штекер |
Может применяться в странах со следующими кодами | D, A, I, NL, S, E, FIN, P |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Тип EN | T3 |
Тип подключения | Соединитель TV-типа |
Чертеж |
|
Ширина | 63 мм |
Высота | 79 мм |
Глубина | 103,5 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Источники питания | |
Направление действие | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
Номинальная частота fN | 50 Гц |
60 Гц | |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 250 В AC |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 1 мкA |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 4 мА |
Номинальный импульсный разрядный ток In (8/20) мкс (L-N) | 1,5 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (L-PE) | 1,5 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 5 кA (Суммарный ток) |
100 % Напряжение срабатывания при ударе молнии (1,2/50) мкс (L-PE) | ≤ 1,1 кВ |
Потребление энергии, симметрично | 80 Дж |
Потребление энергии, асимметрично | 40 Дж |
Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,5 кВ |
Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 1,5 кВ |
Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,5 кВ |
Остаточное напряжение при In | ≤ 1,2 кВ (L-N) |
≤ 900 В (L-PE) | |
≤ 900 В (N-PE) | |
Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс (L-N) |
Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс (L-PE) |
Время срабатывания tA (N-PE) | N-PE |
Номинал предохранителя, макс. | 16 A (gL/C) |
Информационные технологии | |
Максимальное напряжение при длительной нагрузке UC (провод-земля) | 72 В DC |
50 В AC | |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | ≤ 5 кA |
Номинальный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-экран) | ≤ 2,5 кA |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | 1000 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-экран), импульсн. | ≤ 500 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 600 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-экран), статич. | ≤ 600 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-земля) | ≤ 30 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-экран) | ≤ 30 В |
Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (фаза-экран) | ≤ 100 нс |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 75 Ом | 1 ГГц |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20, защита от доступа детей |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 75 °C |
Класс VDE | C2 + D1 |
Стандарты Спецификация, оборудование сбора, обработки и передачи информации | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-1 |
EN 61643-11 | |
МЭК 61643-21 | |
МЭК 61643-21 |
Тип монтажа | Вставляется в сетевую розетку |
Номер артикула | 2857028 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CL1424 |
GTIN | 4017918817046 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 155,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 155,1 g |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс