The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PSR-M-EM1-PROX2-PI - Модуль расширения
1104988

Безопасный модуль расширения для контроля состояния останова и скорости вращения, контроля 2 осей, подходит для бесконтактных датчиков NPN/PNP, интерфейс TBUS, до SIL 3, кат. 4/PL e, штекерная клемма push-in, TBUS-соединитель прилагается

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Быстрая установка без использования инструмента благодаря push-in Technology
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Рассчитано на лифтовые приложения согласно EN 81-20