AXL SE RTD2 PT100 EA - Температурный модуль
1398500

Axioline Smart Elements, Модуль регистрации температуры, Обнаружение температурных датчиков Pt 100, Аналоговые выход RTD: 2 (Pt 100), cпособ подключения: 4-проводная схема, cтепень защиты: IP20

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

2 аналоговых канала ввода для подключения измерительных температурных резисторов (Pt 100)
4-проводная схема подключения датчиков
Также возможно подключение 2- и 3-проводных датчиков
Формат данных: нормированная форма представления
Разрешение: 16 бит
Распознавание обрыва
Для каждого входа можно настроить замещающие значения
Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
Выполняет требования окружающей среды и ЭМС согласно МЭК 61850-3
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства