Сигнальная лампа разработана для использования в светосигнальных установках (например, в шлюзовых установках, разводных мостах на внутренних судоходных путях и т.д.). Автономные функции контроля с целью обеспечения безопасности гарантируют высокую степень эксплуатационной готовности. Для выполнения функций контроля используются исключительно соответствующие промышленным стандартам компоненты. Сигнальная лампа доступна в различных световых исполнениях. Специальный контроллер Phoenix Contact позволяет управлять всеми сигнальными лампами посредством прикладной программы. Коммуникационные интерфейсы предоставляют многочисленные диагностические и статусные данные.
CSD-SL 200 GN
-
Сигнальная лампа
2701782
Сигнальная лампа, 24 В DC, IALA зеленая Optimum, угол отражения (вертикальн/горизонтальн.): 10,5 °/4,5 °, диаметр: 174 мм, cтепень защиты: IP65/IP67, Коммуникационный интерфейс
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Signaling light |
Применение | Речное судоходство |
Транспортная инфраструктура | |
Монтажное положение | вертикально |
Оснащение | Счетчик часов работы |
Прочие характеристики | Коммуникационный интерфейс |
Диагностические сообщения | СИД; температура, ток, напряжение и др. да |
Отказ сети, сбой связи да | |
Цвет освещения | IALA зеленая Optimum |
Общая информация | |
Ток включения | макс. 12 A (Импульс мксек) |
Питание: Модульная электроника | |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
Полюсов | 8 |
Электропитание | 24 В DC (DC) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (DC) |
Потребляемый ток | макс. 600 мА (зеленые светодиоды) |
Потребляемая мощность | тип. 11 Вт (зеленые светодиоды) |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
Указание по типу подключения | Гибридный разветвитель 8-полюсный с Y-кодировкой для питания и данных |
Характеристики света | |
Тип осветительного прибора | СИД |
Количество светодиодных индикаторов | 8 (согласно рекомендации IALA E200-1 и CIE 1931) |
Цвет освещения | IALA зеленая Optimum |
Цветовой спектр | 490 нм ... 510 нм |
Цветовой класс | C2 (EN 12966) |
Яркость | L3 (EN 12966) |
Коэффициент освещенности | R3 (EN 12966) |
Класс фантомного свечения | 5 (EN 12368) |
Мощность света | 4200 Cd |
С плавной регулировкой | Да, с 256 ступенями |
Угол отражения | 10,5 ° |
4,5 ° | |
Сообщения диагностики | |
Диагностика | СИД; температура, ток, напряжение и др. |
Сообщение | да |
Сообщения диагностики | |
Диагностика | Отказ сети, сбой связи |
Сообщение | да |
Глубина | 66 мм |
Диаметр | 174 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Материал Корпус | Алюминиевое литье под давлением согласно DIN EN 1706 |
Материал Шайба | стекло |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Степень защиты | IP65/IP67 (в свинченном состоянии) |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 гПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 гПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
Защелкивающееся крепление | |
Монтажное положение | вертикально |
Номер артикула | 2701782 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DRL |
Ключ изделия | DRL121 |
GTIN | 4046356863810 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 710 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 400 g |
Номер таможенного тарифа | 85308000 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27110201 |
ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002750 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39111800 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - Комбинированный кабель 1407488
-
NBC-MSY/ 5,0-94H SCO - Комбинированный кабель 1407489
-
NBC-MSY/10,0-94H SCO - Комбинированный кабель 1407490
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Комбинированный кабель 1408642
-
NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO - Комбинированный кабель 1407491
-
NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - Комбинированный кабель 1407492
-
NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - Комбинированный кабель 1407493
-
NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO - Комбинированный кабель 1407494
-
PROT-M12 MS-M - Резьбовой колпачок 1414148
-
PROT-M12 FB - Резьбовой колпачок 1555538
-
PROT-M12 - Резьбовой колпачок 1680539
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Держатель 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Держатель 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Заглушка 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Заглушка 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Корпус 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Корпус 1473916
Преимущества для вас
Разработан согласно EN 12966-1, рекомендации IALA E200-1
Соединение с устройством управления по полевой шине на расстоянии 400 м
Возможность диагностики
Функция обеспечения отказоустойчивости
Высокая интенсивность свечения и цвета
Возможности программирования в зависимости от области применения
Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 50000 часов
Долговечная и экономичная светодиодная технология
Передача данных по полевой шине
256 ступеней регулировки яркости
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс