CP 2,5/6 - Корпус штекерного разъема
3061106

Корпус штекерного разъема, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Oбжимное соединение, ширина: 30,9 мм, высота: 30,5 мм, полюсов: 6, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия