The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PSM-SET-FSMA/4-HCS - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля
2799487

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, cтепень защиты: IP20, полюсов: 4, MM, материал: Металл, тип подключения: Подключение с помощью кабеля, кабельный отвод: прямое

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Для простой и быстрой подготовки в полевых условиях и ремонта
Гибкость в использовании благодаря штекерным соединителям многоразового использования
Выдающиеся характеристики передачи
Лучшее решение для волокна со ступенчатым изменением преломления PCF (SI)
Прочная конструкция благодаря стыковочной части F-SMA
Без склеивания и полировки