FP (5X20) - Штекер с держателем предохранителя
3214039

Штекер с держателем предохранителя, Подходит для клемм шириной от 5,2 мм с зоной TG, присоединение к разделительным клеммам 5,2 мм со стороны перем. тока, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 6,3 A, тип подключения: Штекерное подключение, тип предохранителей: G / 5 x 20, тип монтажа: Штекерный монтаж, цвет: темно-серая

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Возможность нанесения крупной маркировки
Модели с двухполюсным индикатором повреждений
Контрольные контакты на обеих сторонах предохранителя
Может применяться для защиты от перегрузок и коротких замыканий