VS-09-PROFIBUS-SC
-
Штекерный соединитель D-SUB
1654549
Штекерный соединитель D-SUB, cтепень защиты: IP67, полюсов: 9, материал: Пластмасса, тип подключения: Винтовые зажимы, сечение проводников: AWG 26- 16, кабельный отвод: угловой, cо встроенной нагрузочный резистор, размер корпуса: 1, цвет: cерый, PROFIBUS
Подробная информация о продукте
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 |
Тип изделия | Штекерный соед. для передачи данных (со стор. кабеля) |
Применение | PROFIBUS |
Конструкция | D-SUB |
Тип датчика | PROFIBUS |
Полюсов | 9 |
Количество подключаемых кабелей | 2 |
Исполнение | штырь |
Экранирован. | есть |
Кабельный отвод | угловой |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение (III/3) | 50 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
Расчетный ток | 1 A |
Среда передачи | Медь |
Технология подключения | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение AWG | 26 ... 16 (жесткий) |
26 ... 18 (гибкий) | |
Сечение проводников | 0,14 мм² ... 1,5 мм² (жесткий) |
0,14 мм² ... 1 мм² (гибкий) |
Ширина | 24 мм |
Высота | 59 мм |
Длина | 107 мм |
Цвет | cерый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | Пластмасса |
Материал поверхность корпуса | PA, светло-серый |
Материал кабельного сальника | CR/NBR |
Наружный диаметр кабеля | 5 мм ... 9 мм |
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 7 мм |
Сечение жил кабеля | 0,2 мм² |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 200 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 75 °C |
Номер артикула | 1654549 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNCBA |
Страница каталога | Стр. 444 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918955083 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 93 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 93 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8acc620f-7915-4086-a0a4-b948cd93d2b0 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Защита от ЭМВ
Подключаемое нагрузочное сопротивление
Механический ключ (CR) для предотвращения неправильного подключения
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс