SUBCON 15HD/M
-
Штекер D-SUB
2708546
Штекерный соединитель D-SUB, 15-контактный HD (High Density), штекер, один кабельный отвод 35°, универсальный тип для всех систем, назначение контактов: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14 на клемме с винтовым зажимом
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Штекер для передачи данных |
MTTF | 6706 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
1817 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
155 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) |
Номинальное напряжение UN | 24 В AC/DC |
Штекерная часть разъема D-SUB | |
Тип подключения | штыревой разъем D-SUB High Density |
Клеммы для печатного монтажа | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 5 мм |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 1 мм² |
Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 26 |
Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 16 |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 26 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 18 |
Сигнал | VGA |
Чертеж |
|
Ширина | 16 мм |
Высота | 55 мм |
Длина | 56,5 мм |
Материал (Корпус) | ABS (металлизированная) |
Наружный диаметр кабеля | 4 мм ... 10 мм |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 200 |
Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 75 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | VDMA 24364:2018-05 |
Номер артикула | 2708546 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNC |
Ключ изделия | DNC512 |
GTIN | 4017918942144 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 43,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 27,47 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс