The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM-ME - Oптический адаптер
1208069

Oптический адаптер , cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, материал: Металл, тип подключения: Сопряжение, кабельный отвод: прямое, цвет: cеребристый/матовый, Ethernet

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Высокая надежность благодаря комплексным мерам по обеспечению качества
Улучшенная точность (стабильность) благодаря применению керамических гильз
Разнообразные возможности применения благодаря расширенному диапазону температуры и различным вариантам монтажа
Подходит для применения со всеми классами многомодового волокна
Оптимальная совместимость с оптическими кроссами серии FDX20
Перспективность благодаря соответствию RoHS 2