VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU - Пассивный модуль
2903869

Модули серии VARIOFACE Professional (VIP) для контроллеров Siemens ET200 ISP. Аналоговый интерфейс ввода HART, 4-канальный. 125 В перем./пост. тока, номинал 1 A, 2-контактн.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Интерфейс для подключения полевых устройств к аналоговой плате ввода HART® 6ES7134-7TD00-0AB0
Отчетливо видимое обозначение ввода-вывода для полевой кабельной разводки при монтаже устройства
Экономия монтажного пространства в шкафу управления благодаря компактной конструкции
Только одна металлическая монтажная стойка для простоты монтажа и демонтажа на монтажной рейке
Встроенный ZB-канал для гибкого обозначения устройств