UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/L
-
Интерфейсный модуль
2905653
Модуль VARIOFACE предназначен для использования с 16-ти канальными аналоговыми платами ввода Honeywell Experion C300. Каналы от 1 до 16 с дифференциальными входами.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 37 |
| Количество каналов | 16 |
| Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Макс. нагрузочная способность на ответвление | 500 мА (Предохранитель ограничен) |
| Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Подходящая плата ввода-вывода | TAID01 (non-redundant) |
| TAID11 (redundant) | |
| Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 8X-TAIDA1 |
| 8X-TAIDB1 | |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M 3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 37 |
| Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 25 |
| Индикатор состояния имеется | да, при перегорании предохранителя |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 184 мм |
| Высота | 142,3 мм |
| Глубина | 65,6 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 75 °C |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2905653 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK218H |
| GTIN | 4055626002972 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 641,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 99,99 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d182c6df-0dd6-4b9d-9436-40975e963037 |
Совместимые изделия
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Кабель 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Кабель 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Кабель 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Кабель 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Кабель 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Кабель 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Кабель 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Кабель 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Кабель 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Кабель 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Кабель 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Кабель 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Кабель 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Кабель 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Кабель 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Кабель 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Кабель 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Кабель 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Кабель 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Кабель 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Кабель 1075563
-
CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - Кабель 2305473
-
CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - Кабель 2305486
-
CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - Кабель 2305499
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Кабель 1066657
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Кабель 1066660
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Кабель 1066664
-
CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - Кабель 1075560
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Набор предохранителей 2905276
Преимущества для вас
Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами
Корпус UM-PRO
Установка на монтажную рейку, включает основание с заземлением
Светодиодная индикация, дефектный предохранитель
На каждый канал подключение экрана
Активация на канал с контрольными отводами
Вставной предохранитель 500 мA на каждый канал