UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC
-
Пассивный модуль
2965224
VARIOFACE-COMPACT-LINE, модуль инициатора для подключения 32 датчиков p-n-p типа, с пружинными зажимами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7.5
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VARIOFACE |
| Полюсов | 50 |
| Количество каналов | 32 |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
| Ток (Напряжение сети питания на байт) | ≤ 2 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-400 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC L | |
| Подходящая плата ввода-вывода | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Подходящая плата ввода-вывода | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| Поддерживаемые устройства управления SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Подходящая плата ввода-вывода | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Подходящая плата ввода-вывода | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Поддерживаемые устройства управления GE-FANUC RX3i | |
| Подходящая плата ввода-вывода | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 50 |
| Циклы установки | > 50 |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Длина снятия изоляции | 7,5 мм |
| Полюсов | 102 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,2 мм² ... 1,5 мм² | |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 195 мм |
| Высота | 45 мм |
| Глубина | 60,6 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Тип изоляционного материала, корпус | ПВХ |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2965224 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK21A1 |
| GTIN | 4017918125202 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 283,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 258,98 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Применение для модулей цифрового ввода-вывода
Положительная и отрицательная клемма для каждого сигнала
Побайтовая маркировка