UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225
-
Модуль ввода
2319045
16-канальный модуль аналогового ввода с пружинными зажимами и резервной схемой питания. Предназначен для платы Yokogawa SAI 143.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Количество каналов | 16 |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальное напряжение UN | 30 В DC |
Макс. нагрузочная способность на ответвление | 1 A |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Подходящая плата ввода-вывода | SAI143 |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | Пружинные зажимы |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 48 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Уровень управления | |
Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
Количество точек подключения | 2 |
Полюсов | 40 |
Момент затяжки | 0,5 Нм |
Питание | |
Тип подключения | Пружинные зажимы |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 6 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Индикатор состояния имеется | да, при перегорании предохранителя |
Размеры изделия | |
Ширина | 250 мм |
Высота | 125,4 мм |
Глубина | 97,9 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Тип изоляционного материала, корпус | ПВХ |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
Высота | < 2000 м |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Контроль напряжения на модуле не функционирует в комбинации с подключенными клеммами для установки предохранителей HESILED со встроенным световым индикатором. |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2319045 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DK2 |
Ключ изделия | DK2A8N |
GTIN | 4046356340656 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 803,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 300 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: Не применимо) | |
SCIP | 901712ba-32d1-4f6d-b8c4-4cc918352dda |
Совместимые изделия
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Фронтальный адаптер 2322786
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Фронтальный адаптер 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Фронтальный адаптер 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Фронтальный адаптер 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Фронтальный адаптер 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Фронтальный адаптер 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Фронтальный адаптер 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Фронтальный адаптер 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Фронтальный адаптер 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Фронтальный адаптер 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Фронтальный адаптер 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Фронтальный адаптер 2904747
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Фронтальный адаптер 2904653
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс