FLKM-D37SUB/M/MT/16IM/ETHA
-
Интерфейсный модуль
1274083
Интерфейсный модуль VARIOFACE для Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, со специальной маркировкой, с клеммами с ножевыми размыкателями, тестовым гнездом и клеммами питания
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Количество каналов | 16 |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 30 В DC |
Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
Ток (Напряжение сети питания) | ≤ 2 A (1P1/2P1 на клемму) |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ (1,2 / 50 мкс) |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS ET 200SP HA | |
Подходящий периферийный модуль | 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1134-6GH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
Подключение 1 (уровень управления) | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
Резьба винтов | UNC 4-40 |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 37 |
Циклы установки | > 500 |
Размер шага | 2,77 мм |
Подключение 2 (полевой уровень) | |
Тип подключения | Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Полюсов | 48 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1 мм² |
0,25 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
0,5 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Размер шага | 5,08 мм |
Подключение 3 (полевой уровень) | |
Тип подключения | Тестовое гнездо |
Полюсов | 48 |
Подключение 4 (питание) | |
Тип подключения | Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 4 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Индикатор состояния имеется | нет |
Размеры изделия | |
Ширина | 249,21 мм |
Высота | 77 мм |
Глубина | 50,52 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Модуль) | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 1274083 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DK2 |
Ключ изделия | DK218S |
GTIN | 4063151465421 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 570 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 495,35 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6a26cd81-89c2-4c42-b30a-c0810849c143 |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс