IPD PL 3P2,5 M A5,0 PVC GY
-
Соединительный кабель
1526864
Соединительный кабель/ Зажим Push-Lock, полюсов: 2+PE, Штифт, 450 В, 16 A, PA, светло-серый, кодирование: P, 2,5 мм2, длина кабеля: 5 м, штырь прямое, к свободный конец
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Общая информация | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Указания по заказу: | Данный артикул в наличии с другими длинами проводника. Для запроса свяжитесь с локальным представительством Phoenix Contact. |
Тип изделия | Подготовленный монтажный кабель |
Серия изделий | IPD |
Полюсов | 3 |
Вид при установке | 2+PE |
Обозначение полюсов | L, N, PE |
Количество точек подключения на полюс | 1 |
Механические ключи | P |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 6 кВ |
Расчетный ток | 16 A (согласно МЭК 61984) |
Расчетное напряжение (III/3) | 450 В (подвижный монтаж) |
500 В (Безопасный стационарный монтаж) | |
Номинальное напряжение UN | 450 В AC/DC (подвижный монтаж) |
500 В AC/DC (Безопасный стационарный монтаж) | |
Номинальный ток IN | 16 A (согласно МЭК 61984) |
Технология подключения | |
Тип подключения сторона поля | Зажим Push-Lock |
Чертеж |
|
Ширина | 26,5 мм |
Высота | 26,9 мм |
Длина | 85,9 мм |
Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
Материал Корпус | PA |
Материал Уплотнение | NBR |
Материал, контакт | Cu |
Материал, контактная поверхность | Ni/Ag/Sn |
Длина кабеля | 5 м |
Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки | Класс 5 согласно МЭК 60228 |
Наружный диаметр кабеля | 9,6 мм |
Обозначение полюсов | L, N, PE |
Отдельная жила, цвет | коричневый L, синий N, желто-зеленый PE |
Сечение жил кабеля | 2,5 мм² |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 15 x D |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Механические данные | |
Циклы установки | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
100 (IP66) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP68 (2 м / 24 ч) | |
IP69K (Расстояние между форсунками 150 мм) | |
С защитой от прикосновения пальцами при отключении от сети (IP2X) | |
Ударная прочность | IK07 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -5 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -30 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 100 °C (Штекер) |
Температура при подключении кабеля | -5 °C ... 50 °C |
Стойкость к УФ-излучению | нет |
Номер артикула | 1526864 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF6 |
Ключ изделия | AF6NAA |
GTIN | 4063151996611 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 826 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 826 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440604 |
ECLASS-13.0 | 27440604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002587 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
IPD W 3P2,5 F M25 GY - Проходная деталь 1088690
-
IPD P 3P2,5 F GY - Штекерный соединитель 1088673
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M20 GY - Проходная деталь 1088702
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 GY - Проходная деталь 1088703
-
IPD PL 3P2,5 F GY - Штекерный соединитель 1088674
-
IPD Y 3P2,5 BK - Y-разветвитель 1499529
-
IPD H 3P2,5 BK - H-разветвитель 1499528
-
IPD P 3P2,5 F A1,0 PVC GY - Соединительный кабель 1692853
Преимущества для вас
Легко распределять энергию, поскольку компоненты подключаются напрямую
Простая, экономящая время кабельная разводка в полевых условиях благодаря зажиму Push-Lock
Надежная установка в суровых условиях благодаря классу защиты IP66, IP68, IP69K по всей системе
Надежная фиксация без инструмента даже в особо сложных условиях установки
Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительно смонтированным кабельным сборкам
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс