IPD PL 3P2,5 F A3,0 PVC GY - Соединительный кабель
1526867

Соединительный кабель/ Зажим Push-Lock, полюсов: 2+PE, Розетка, 450 В, 16 A, PA, светло-серый, кодирование: P, 2,5 мм2, длина кабеля: 3 м, Гнездо прямое, к свободный конец

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Легко распределять энергию, поскольку компоненты подключаются напрямую
Простая, экономящая время кабельная разводка в полевых условиях благодаря зажиму Push-Lock
Надежная установка в суровых условиях благодаря классу защиты IP66, IP68, IP69K по всей системе
Надежная фиксация без инструмента даже в особо сложных условиях установки
Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительно смонтированным кабельным сборкам