The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

IPD W 3P2,5 M 0,5 M20 GY - Проходная деталь
1088700

Проходная деталь, для штекерных соединителей, тип подключения: отдельные жилы, полюсов: 2+PE, M20, Штифт, 450 В, 20 A, PA, серый, кодирование: P, 2,5 мм2, длина кабеля: 0,5 м

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Легко распределять энергию, поскольку компоненты подключаются напрямую
Простая, экономящая время кабельная разводка в полевых условиях благодаря зажиму Push-Lock
Надежная установка в суровых условиях благодаря классу защиты IP66, IP68, IP69K по всей системе
Надежная фиксация без инструмента даже в особо сложных условиях установки
Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительно смонтированным кабельным сборкам