Соединительные коробки генератора (СКГ) Solarline используются в больших полевых установках. Основными задачами СКГ являются защита от перенапряжений фотогальванической системы, сбор и защита ФГ-цепей с помощью предохранителей цепей и отключение.
Другие функции являются опциональными и зависят от комплектации.
Одним из примеров дополнительных функций является контроль цепей, который может использоваться для измерения и мониторинга токов в цепях и напряжения в системе.
SOL-SC-20ST-P-1-XF-11231
-
Соединительные коробки генераторов
1694147
Соединительная коробка генератора, напряжение точки максимальной мощности: 1500 B DC, количество цепей: 20, оснащение: разъединитель постоянного тока, мониторинг цепей, защита от перенапряжений (тип 2), держатель предохранителя (DC +/-, вставка предохранителя на выбор), сечение провода DC OUT: макс. 300 мм2, связь: RS-485, ориентация корпуса: портрет, тип ввода кабеля: кабельный ввод
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Выбор ФГ-предохранителей • Выбирайте ФГ-предохранители в соответствии с вашими задачами и ключевыми данными производителя модуля. • В техническом описании фотогальванического модуля обычно указывается максимальное значение сопротивления обратному току. Номинальный ток выбираемого ФГ-предохранителя всегда должен быть меньше или равен этому максимальному значению. • Также обратите внимание на типичную рассеиваемую мощность ФГ-предохранителей. • Также учитывайте максимальный номинальный ток держателя предохранителя в СКГ (32 A). • СКГ были протестированы с ФГ-предохранителями от производителя Adler. При использовании ФГ-предохранителей других производителей возможны отклонения в температурном режиме, рассеиваемой мощности и ограничении рабочих характеристик. • Более высокие температуры окружающей среды оказывает на ФГ-предохранители дополнительную нагрузку. При применении в таких условиях следует учитывать возможное уменьшение рабочего тока. |
Рекомендация | Для считывания данных из модуля мониторинга цепей можно дополнительно использовать библиотеку «Solarworx» и функциональный блок «KERNEL sistemi». Функциональный блок является частью текущей версии библиотеки Solarworx. Библиотека Solarworx доступна для загрузки в PLCnext Store и может быть приобретена в виде лицензии. В PLCnext Store Info Center Всю информацию (например, об установке/удалении лицензий или регистрации учетной записи Proficloud/PLCnext Store) можно найти в (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
Тип изделия | Соединительные коробки генераторов |
Комплект поставки | Комплект принадлежностей с монтажным материалом |
Ориентация страницы | Portrait |
Оснащение | Держатель предохранителя |
Разъединитель DC | |
Контроль цепей | |
Установка | Наружная установка, под крышей, в отсутствии прямого солнечного излучения |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II |
Общая информация | |
Напряжение MPP Un | макс. 1500 В DC |
Управляющее напряжение | 24 В DC |
Ток на цепь Iмакс. | макс. 25 A (Учитывать расчетный рабочий ток разъединителя постоянного тока) |
Разъединитель постоянного тока | |
Расчетный рабочий ток DC-21B | 400 A |
Защита от перенапряжений | |
Тип EN | T2 |
Класс испытания согл. МЭК | T2 |
Уровень защиты Up | ≤ 5 кВ |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 30 кA |
DC | |
Количество входов: Цепочки | 20 |
Количество поддерживаемых устройств слежения MPP | 1 |
String | |
Предохранитель цепи | Возможность подбора |
DC | |
Количество выходов: Устройство слежения MPP | 1 |
Количество выходов: ± | 1 |
Вход DC | |
Вид ввода проводов | Кабельный разъем |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жил кабеля | макс. 6 мм² |
Наружный диаметр кабеля | 5 мм ... 7 мм |
Проводник выравнивания потенциала молниезащиты и заземляющий проводник | |
Вид ввода проводов | Кабельный разъем |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жил кабеля | макс. 16 мм² |
Наружный диаметр кабеля | 6 мм ... 13 мм |
Выход DC | |
Вид ввода проводов | Кабельный разъем |
Тип подключения | Подсоединение кабельного наконечника (Палец (M10)) |
Сечение жил кабеля | макс. 300 мм² |
Наружный диаметр кабеля | 21 мм ... 35 мм |
Связь | |
Вид ввода проводов | Кабельный разъем |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Диапазон сечений кабеля: | 0,14 мм² ... 4 мм² (жесткие и гибкие провода без наконечников) |
0,14 мм² ... 2,5 мм² (гибкие провода с наконечниками) | |
Наружный диаметр кабеля | 6 мм ... 13 мм |
RS-485 | |
Шинная система | Modbus/RTU |
Мониторинг | |
Протокол | Modbus/RTU |
Тип датчика | Hall |
Корпус | |
Ширина | 600 мм |
Высота | 800 мм |
Глубина | 300 мм |
Цвет RAL | 7035 светло-серый |
Материал Корпус | Усиленный стекловолокном полиэфир |
Материал Крышка/дверца | Усиленный стекловолокном полиэфир |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 40 °C |
Рабочая высота | до 2000 м (через NN) |
Обозначение стандарта | Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные – Часть 2: Комплектная силовая коммутационная аппаратура и механизмы управления |
Стандарты/нормативные документы | EN 61439-2 |
Номер артикула | 1694147 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DTH |
Ключ изделия | DTHAAX |
Вес/шт. (с упаковкой) | 30 кг |
Вес/шт. (без упаковки) | 30 кг |
Номер таможенного тарифа | 85372091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171490 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003857 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2906732
-
SOL-RPL-KS-MON-20X25A - Модуль контроля ФГ-цепи 1785253
-
SOL-RPL-KS-RS485-RES-120OHM - Нагрузочный резистор 1785258
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Держатель предохранителя 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Предохранитель 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Предохранитель 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Предохранитель 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Предохранитель 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Предохранитель 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Предохранитель 1785246
Преимущества для вас
Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Консультирование с учетом специфики области применения
Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс