Соединительные коробки генератора (СКГ) Solarline используются в больших полевых установках. Основными задачами СКГ являются защита от перенапряжений фотогальванической системы, сбор и защита ФГ-цепей с помощью предохранителей цепей и отключение.
Другие функции являются опциональными и зависят от комплектации.
Одним из примеров дополнительных функций является контроль цепей, который может использоваться для измерения и мониторинга токов в цепях и напряжения в системе.
SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331
-
Соединительные коробки генераторов
1694155
Соединительная коробка генератора, напряжение точки максимальной мощности: 1500 B DC, количество цепей: 16, оснащение: разъединитель постоянного тока, защита от перенапряжений (тип 1/2), держатель предохранителя (DC +/-, вставка предохранителя на выбор), сечение провода DC OUT: макс. 300 мм2, ориентация корпуса: портрет, тип ввода кабеля: кабельный ввод
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Консультирование с учетом специфики области применения
Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии