Мультиплексор Ethernet HART обеспечивает простую возможность параметрирования и контроля над устройствами HART в сети Ethernet и представляет отличную альтернативу мультиплексным системам RS-485 HART. Мультиплексор дает возможность пользователям использовать методы, экономящие время и средства, объединяя это с комфортом офиса, например, контроль петель, калибровку устройств и усовершенствованный контроль над производственными процессами с устройствами с многими переменными.
GW PL ETH/UNI-BUS
-
Мультиплексор Ethernet HART
2702233
Головная станция Ethernet для модульного шлюза HART. Подключение до пяти модулей расширения со шлюзом уровня эффективности защиты HART или шиной для связи с 40 устройствами HART. Поддерживает Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM и Arcom.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cUL Listed
ID допуска: E238705IECEx
ID допуска: IECEx ULD 17.0020XcUL Listed
ID допуска: E196811UL регистрация
ID допуска: E196811ATEX
ID допуска: DEMKO 17 ATEX 1749XСовместимые изделия
Преимущества для вас
Более доступный DTM для связи встраивается в контейнер FDT/DTM и обеспечивает удаленную конфигурацию устройств HART
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Независимый контроллер HART обеспечивает максимально быструю частоту обновления каждого канала
Контролировать переменные PV, SV, TV, QV HART с помощью Modbus/TCP или PROFINET
Контролировать до 14 переменных HART с помощью OPC UA
Поддерживает Arcom для простой интеграции в Emerson AMS