FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-OUT
-
Кабель
2304157
Подготовленный круглый кабель; кyправление: OMRON CJ1 (OD 231, OD 261) CS1, C200H (OD 218, OD 219); подключение 1: Разъем Fujitsu (1x 40-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 50-контактный); длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Системный кабель |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь, 50 °C) | ≤ 1 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Ток (на цепь, 70 °C) | ≤ 0,6 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Поддерживаемые устройства управления OMRON CQM1 | |
Подходящая плата ввода-вывода | OD213 |
Поддерживаемые устройства управления OMRON CS1/C200H | |
Подходящая плата ввода-вывода | OD218 |
OD219 | |
Поддерживаемые устройства управления OMRON C200H | |
Подходящая плата ввода-вывода | OD218 |
OD219 | |
Поддерживаемые устройства управления OMRON CJ1 | |
Подходящая плата ввода-вывода | OD231 |
OD261 |
Длина кабеля | 2 м |
40X0.14 [ПВХ] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Полюсов | 40 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | 40X0.14 [ПВХ] |
Тип проводника | Подготовленный круглый кабель |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 40x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 9,90 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | Полутвердый ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км (20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 82 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 155 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 (при радиусе ≥ 15x внешнего диаметра) |
Без галогенов | нет |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Исполнение кабеля | Кабель для модуля |
Цветовой код: Одножильный кабель | |
черный | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (3) |
коричневый | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (27) |
красный | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (4) |
оранжевый | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (28) |
желтый | Fujitsu40 (A3) = IDC/FLK50 (5) |
зеленый | Fujitsu40 (B3) = IDC/FLK50 (29) |
синий | Fujitsu40 (A4) = IDC/FLK50 (6) |
фиолетовый | Fujitsu40 (B4) = IDC/FLK50 (30) |
серый | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (7) |
белый | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (31) |
белый-черный | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (8) |
белый-коричневый | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (32) |
белый-красный | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (9) |
белый-оранжевый | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (33) |
белый-желтый | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (10) |
белый-зеленый | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (34) |
белый-синий | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (11) |
белый-фиолетовый | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (35) |
белый-серый | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (1) |
коричневый-черный | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (25) |
коричневый-красный | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (15) |
коричневый-оранжевый | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (39) |
коричневый-желтый | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (16) |
коричневый-зеленый | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (40) |
коричневый-синий | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (17) |
коричневый-фиолетовый | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (41) |
коричневый-серый | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (18) |
коричневый-белый | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (42) |
зеленый-черный | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (19) |
зеленый-коричневый | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (43) |
зеленый-красный | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (20) |
зеленый-оранжевый | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (44) |
зеленый-синий | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (21) |
зеленый-фиолетовый | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (45) |
зеленый-серый | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (22) |
зеленый-белый | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (46) |
желтый-черный | Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK50 (23) |
желтый-коричневый | Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK50 (47) |
желтый-красный | Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK50 (13) |
желтый-оранжевый | Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK50 (37) |
Подключение 1 | |
Тип подключения | Разъем Fujitsu |
Конструкция | FCN 367 |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 40 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Подключение 2 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 (в соответствии) |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 50 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2304157 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DK2 |
Ключ изделия | DK226O |
GTIN | 4017918927349 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 306,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 306,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b26ec77e-a22e-43f6-af24-dbdc958330df |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Передача сигналов по 32 каналам
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс