CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Кабель
2926454

Подготовленный экранированный круглый кабель; подключение 1: отдельные жилы (15-контактный) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.); подключение 2: Штыревой разъем D-SUB (1x 15-контактный); длина кабеля: 1,5 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Обозначение одиночных жил: 1, 2, 3, 4, ...
Одиночные жилы оснащены кабельным наконечником
Штекерный разъем, соответствующий МЭК 60807-2/DIN 41652
Соединение 1:1
Один конец без разъема
На одном конце гнездо или вилка D-SUB
Резьбовые элементы: 2 винта UNC 4-40
Соединение экрана: кабель H05V-K 1 мм², черный, длина: 0,5 м