Кабельные вводы и сальники

Система ввода кабеля и кабельные вводы

Использование кабельных вводов гарантирует особо надежное и прочное проведение отдельных кабелей внутрь электрошкафа. Система ввода кабелей CES представляет собой хорошо обозримое и выгодное решение для компактного ввода нескольких подготовленных или неподготовленных кабелей. На выбор представлены комбинируемые модули и панели для ввода кабеля.

Go to Product Detail Page for item 1415168
G-ESISEC-M40-M68L-NEPDS-S - Кабельный ввод
G-ESISEC-M40-M68L-NEPDS-S - Кабельный ввод
1415168

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Ex, наружный диаметр кабеля 16 мм ... 28 мм, экранирование: есть, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом

Go to Product Detail Page for item 1424541
G-INS-M12-M68N-SNES-S - Кабельный ввод
G-INS-M12-M68N-SNES-S - Кабельный ввод
1424541

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: Нержавеющая сталь 1.4305, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 3 мм ... 6,5 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M12 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом

Преимущества для Вас

  • Экономия пространства у шкафа управления за счет переноса штекерных соединителей внутрь
  • Простота в обращении: специальные инструменты не требуются
  • Высокая надежность благодаря прочному и маслостойкому исполнению
  • Надежная герметичность и разгрузка от натяжения
  • Широкий ассортимент продукции – исполнение для различных сфер применения
Система ввода кабелей CES

Конфигуратор для системы ввода кабелей CES

Соберите свою индивидуальную систему ввода кабелей с помощью конфигуратора CES. Комбинируйте кабельные сальники из нашей обширной программы для круглых кабелей или кабелей AS-Interface и дополняйте свое решение подходящими принадлежностями.

Кабельные вводы

Кабельные вводы

Кабельные вводы

Кабельные вводы обеспечивают особенно надежный и прочный способ ввода отдельных кабелей внутрь шкафа управления. Широкое предложение включает в себя изделия с большим разнообразием материалов и конструкций. Большие усилия разгрузки от натяжения, надежное уплотнение и виброустойчивые пластиковые резьбовые соединения гарантируют надежность даже в экстремальных условиях. Варианты исполнения для взрывоопасных зон или для использования в соответствии с требованиями ЭМС позволяют компании Phoenix Contact удовлетворять требования различных областей применения.

Стандартные кабельные вводы
Взрывобезопасные кабельные вводы
Кабельные вводы с ЭМС
Резьбовые кабельные вводы
Разделяемое уплотнение кабельного ввода
Испытание на защиту IP для кабельных вводов
Стандартные кабельные вводы

Наши стандартные кабельные вводы доступны в полиамидном и латунном исполнении. Пластиковые варианты особенно просты в установке и могут использоваться повсеместно, а металлические вводы отличаются огромной термостойкостью. В ассортимент входят винтовые соединения с половинной резьбой и уплотнением луковичного типа для корпусов с резьбовыми штуцерами, а также с полной резьбой для корпусов с резьбой.

  • Кабельные вводы из полиамида со встроенным механизмом разгрузки от натяжения класса IP68, с метрической, Pg- или NPT-резьбой
  • Латунные кабельные вводы, никелированные, со встроенным механизмом разгрузки от натяжения со степенью защиты IP68/IP69K, с метрической, Pg- или NPT-резьбой

Взрывобезопасные кабельные вводы

Кабельные вводы для приложений Ex обеспечивают особо высокую безопасность во взрывоопасных зонах. Для надежной работы в наличии имеются модели для армированных и неармированных кабелей различных классов искробезопасности во взрывонепроницаемой оболочке (тип «d»), с повышенной безопасностью (тип «e») и без дымообразования (тип «nR»). Кабельные вводы имеют допуск международных стандартов (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) и соответствуют степени защиты IP66/IP67 и IP68.

  • Латунь, для армированных кабелей с типом безопасности «e», для неармированных кабелей с типом безопасности «d», «e» и «nR»
  • Нержавеющая сталь, для армированных и неармированных кабелей типов безопасности «d», «e» и «nR»
  • С экологически безопасными уплотнениями из термопластичного эластомера (LSF)
  • Запирающие винты и устройства выравнивания давления для всех версий

Кабельные вводы с ЭМС

В наличии имеются надежные кабельные вводы с электромагнитной совместимостью из латуни для экранированных проводников с эластичными пружинами экранирующего контакта для простой сборки. Обладающие высокой проводимостью ламели позволяют создавать надежное соединение, отличающееся низким омическим и индуктивным сопротивлением между экраном кабеля и корпусом соединителя или стенкой шкафа управления.

  • Латунные кабельные вводы с электромагнитной совместимостью, никелированные, со встроенным устройством разгрузки от натяжения степени защиты IP68, с метрической резьбой иди резьбой Pg

Резьбовые кабельные вводы

Кабельные вводы поставляются с метрической резьбой в размерах от M12 до M63. Также в наличии варианты резьбы Pg и самоуплотняющейся резьбы NPT.

Разделяемое уплотнение кабельного ввода

Кабельные вводы с щелевыми или двухкомпонентными уплотнениями обеспечивают простой и герметичный ввод подготовленных кабелей.

Испытание на защиту IP для кабельных вводов

Уплотнения из хлоропрена и уплотнительные кольца из NBR с классом защиты IP68 (в некоторых случаях IP69K) обеспечивают оптимальную герметизацию корпуса.

Кабельный ввод с различными кабелями и клеммной сборкой

Кабельный ввод с различными кабелями и клеммной сборкой

Модульная система ввода кабеля

Модульная система ввода кабеля CES modular позволяет четко и планомерно вводить кабели в шкаф управления. С помощью гибко комбинируемых кабельных сальников можно быстро установить или заменить как сборные, так и несобранные кабели. Система кабельных вводов обеспечивает безопасную герметизацию и разгрузку от натяжения согласно DIN EN 50262. Кабельные сальники доступны в различных формах и диаметрах. Они особенно прочны, выдерживают экстремальные воздействия окружающей среды и надежно герметизируют по классу защиты IP54.

Система ввода кабеля, уплотнительная рамка
Монтаж системы ввода кабеля
Зажимный и винтовой фиксаторы системы ввода кабеля
Наконечники из системы ввода кабеля
Прочные кабельные сальники системы ввода кабеля
Кабельный ввод для промышленных штекерных соединителей
Система ввода кабеля, уплотнительная рамка

Разъемные уплотнительные рамки обеспечивают надежную герметизацию и разгрузку от натяжения подготовленных кабелей в соответствии с DIN EN 50262. Штекерные соединители просто вводятся через вырезы в панели.

Монтаж системы ввода кабеля

Армированные металлом уплотнительные рамки CES устанавливаются напрямую в стандартные вырезы в стенке для монтажа промышленных штекерных соединителей. Рамки с защелками упрощают процесс установки на месте.

Зажимный и винтовой фиксаторы системы ввода кабеля

Выбирайте разъемные уплотнительные рамки с винтовым фиксатором или затвором с хомутиком. Зажимный фиксатор не требует использования инструментов и поэтому оптимален при монтаже в труднодоступных местах.

Наконечники из системы ввода кабеля

Наконечники со шлицем подходят для простой установки на уже готовые кабели – в том числе и при дополнительном оснащении. Помимо этого, в ассортименте нарезаемые на любую длину конические наконечники, обеспечивающие герметизацию самых различных диаметров кабелей со степенью защиты IP65.

Прочные кабельные сальники системы ввода кабеля

Серые термопластичные пластмассовые кабельные наконечники отличаются максимальной огнестойкостью согласно UL 94 V0 и устойчивостью к воздействию кислот и щелочей. Черные резиновые втулки из NBR устойчивы к воздействию топлива, масел и смазок и сохраняют свою эластичность даже при низких температурах.

Кабельный ввод для промышленных штекерных соединителей

Широко распространенные стандартные вырезы Rittal от 35х51 мм также обеспечивают возможность герметичной установки прямоугольных промышленных штекерных соединителей HEAVYCON через монтажную стенку.

Панель кабельных вводов для стенки шкафа управления

Панель кабельных вводов для стенки шкафа управления

Панели кабельных вводов для неподготовленных проводников

CES Multigates представляют собой усиленные металлическими элементами панели для ввода кабеля. Панели кабельных вводов обеспечивают разнообразные возможности ввода большого количества проводов через стенку шкафа управления. При помощи CES Multigates можно упорядоченно ввести в шкаф управления до 37 неподготовленных кабелей, используя всего один элемент. Панели кабельных вводов также подходят для применения вне помещений.

Обрезка кабельных сальников рамки системы кабельных разъёмов (CES)
Двойное мембранное уплотнение рамки
Экономьте пространство с рамками системы кабельных разъёмов (CES)
Рамки системы кабельных разъёмов (CES) на распределительной коробке
Гибкое применение рамок системы кабельных разъёмов (CES)
Рамки системы кабельных разъёмов для экстремальных условий
Обрезка кабельных сальников рамки системы кабельных разъёмов (CES)

Для ввода немонтированных кабелей в шкаф управления достаточно обрезать кабельные сальники в рамке системы кабельных разъёмов (CES) до нужного диаметра.

Двойное мембранное уплотнение рамки

Двойное мембранное уплотнение защищает Вашу установку до степени защиты IP66/67. Усиленные металлом панели надежно герметизированы даже при наружном применении.

Экономьте пространство с рамками системы кабельных разъёмов (CES)

Рамки системы кабельных разъёмов (CES) позволяют сэкономить место для прокладки до 37 кабелей через одну пластину. Отверстия расположены структурированно и обеспечивают организованный кабельный ввод.

Рамки системы кабельных разъёмов (CES) на распределительной коробке

Рамки системы кабельных разъёмов (CES) обеспечивают высокую степень гибкости, поскольку они могут использоваться для кабелей диаметром от 5 до 60 мм и, таким образом, охватывают широкий спектр применений.

Гибкое применение рамок системы кабельных разъёмов (CES)

В сочетании с модульной панелью рамки системы кабельных разъёмов (CES) подходят для установки не только в стенке шкафа управления, но и в полу.

Рамки системы кабельных разъёмов для экстремальных условий

Панели отличаются невоспламеняемостью (класс воспламеняемости V0, UL 94) и стойкостью к воздействию масел (черный материал) и подходят для применения при температурах от -40 до +100 °C.

Брошюра о продукции
Принадлежности для шкафов управления

Ознакомьтесь с разнообразием принадлежностей для шкафов управления в брошюре о продукции. Принадлежности обеспечивают защиту и порядок внутри и вокруг шкафа управления. Розетки и сервисные интерфейсы помогают создать оптимальные условия для техобслуживания, сервиса и диагностики.

Скачать брошюру
Шкаф управления с различными принадлежностями