EO-D/PT/LED/GN - Розетка
0804012

Розетка, cо световым индикатором, Тип: D, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, цвет: зеленый, номинальное напряжение: 250 В AC (50 Гц), номинальный ток: 6 A, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, Обозначения стран: Индия / Африка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия