Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
Принадлежности шкафа управления
Розетки для электрошкафов и сервисные интерфейсы
EO-SI-FRAME - Соединительная плата
EO-SI-FRAME
-
Соединительная плата
0804522
Соединительная плата
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Спецификации материала
Класс воспламеняемости согласно UL 94
V0
Изоляционный материал
PC/PBT
Статическое использование изоляционного материала на холоде
-60 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)
130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)
имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)
имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)
имеется
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-20 °C ... 60 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.)
Коммерческие данные
Номер артикула
0804522
Упаковочная единица
1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 Количество
Код продажи
BE7
Ключ изделия
BE761Z
GTIN
4055626399348
Вес/шт. (с упаковкой)
44,7 g
Вес/шт. (без упаковки)
43 g
Номер таможенного тарифа
39269097
Страна происхождения
PL
Классификация
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Принадлежности
UCT-EM (20X7)
-
Фиксируемые таблички
0801494
UC-EM (20X7)
-
Фиксируемые таблички
0825499
VS-SI-BZ
-
Маркировочные таблички
1656660
{"timestamp":"2025-12-26T01:52:11.368+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/customer/ssi/v1/where-can-i-buy-this-item"}
{"timestamp":"2025-12-26T01:52:11.369+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/global-search/forms/ssi/v1/ask-question-button-link-wc"}