G-INS-PG42-M68N-PNES-LG - Кабельный ввод
1424493

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 30 мм ... 38 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: Pg42, цвет: светло-серый RAL 7035

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полимер соответствует требованиям UL 746C f1