Набор для ремонта со сменными рамками штекера для зарядного штекера электромобиля HPC DC CCS типа 2
EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT
-
Ремонтный комплект
1085798
CHARX connect, CCS тип 2, Ремонтный комплект, Принадлежности, корпус: черный, cо сменной рамкой стыковочной части, с 5 винтами с плоской головкой M4X10 с безопасным приводом Torx (IPR TORX PLUS®), со специальными битами (бит 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 мм) для безопасной отвертки, для замены рамки стыковочной части зарядного штекера электромобиля, МЭК 62196-3-1, Замена без слива охлаждающей жидкости
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Полный ассортимент продукции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Возможность простой замены рамки штекера без необходимости слива охлаждающей жидкости