PR1-RSC3-LV-120AC/21AU - Релейный модуль
2834384

Предварительно смонтированный релейный модуль PR1-RSC... с винтовыми зажимами, состоящий из установочного блока (основания), реле с многослойными контактами, вставного индикатора / подавителя помех и держателем. Входное напряжение: 120 В AC, 1 переключающий контакт, 12 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Безопасная эксплуатация благодаря герметичным реле
Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков