PLC-RSC-120UC/21-21/SO46
-
Релейный модуль
1125985
PLC-INTERFACE от тока или напряжения помех на стороне управления. Состоит из основной клеммы PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 с винтовым зажимом и вставным мини-реле с силовым контактом до 2x 8 А, 2 переключающих контакта, входное напряжение 120 В AC
Подробная информация о продукте
Указание по материалу | |
Указания по эксплуатации | Если напряжение между одинаковыми клеммами расположенных рядом модулей превышает 250 В (L1, L2, L3), то необходимо установить разделительную пластину PLC-ATP. Затем мостовое соединение потенциалов производится с помощью FBST 8-PLC... или FBST 500... |
Указания по эксплуатации | Для безопасной изоляции соседних модулей необходимо установить разделительную пластину PLC-ATP |
Указание по монтажу | В начале и в конце каждой клеммной колодки PLC установить разделительную пластину PLC-ATP. |
Указания по эксплуатации | Защита от касания изделия (при напряжении > 25 В AC/60 В DC) должна быть обеспечена создателем установки. Речь идет о встраиваемом устройстве без защиты от непосредственного прикосновения. |
Тип изделия | Релейный модуль |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | Помехоподавляющий фильтр |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | 3x 107 коммутационных циклов |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 21.03.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,84 Вт |
Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВeff (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ (Безопасная развязка, усиленная изоляция и 6 кВ между входной электрической цепью и цепями выходного сигнала) |
Активная часть | |
Входное номинальное напряжение UN | 120 В AC |
110 В DC | |
Диапазон входных напряжений | 94,8 В AC ... 168 В AC (20 °C) |
93,5 В DC ... 168,3 В DC (20 °C) | |
Номинальное напряжение (вставное электромеханическое реле) | 60 В DC |
Частота сети | 50/60 Гц |
Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
Привод (полярность) | поляризованный |
Типовой входной ток при UN | 8,5 мА (50 Гц) |
9,5 мА (60 Гц) | |
Время срабатывания, типовое | 8 мс |
Время возврата, типовое | 15 мс |
Напряжение отпускания, тип. | 45 В AC |
Защитная схема | Мостиковый выпрямитель |
RC-звено | |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 2 переключающих контакта |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgNi |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 5 В (10 мА) |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
Максимальный пусковой ток | 15 A (300 мс) |
Минимальный коммутационный ток | 10 мА (5 В) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 144 Вт (24 В DC) |
96 Вт (48 B DC) | |
60 Вт (60 B DC) | |
44 Вт (110 В DC) | |
57 Вт (220 В DC) | |
1500 ВА (250 В AC) | |
Коммутационная способность минимальная | 0,12 Вт |
Коммутационная способность | 2 A (при 24 В, DC13) |
0,2 A (при 250 В, DC13) | |
3 A (при 24 В, AC15) | |
3 A (при 250 В, AC15) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
2x 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Момент затяжки | 0,6 Нм ... 0,8 Нм |
Ширина | 14 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Реле) | RT III (Реле) |
Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
Степень защиты (Место установки) | IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | TAE0000196 |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Данные судостроения | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Вибрации | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 1125985 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK623M |
GTIN | 4063151052515 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 77,47 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 56,43 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: Не применимо) | |
SCIP | 7f77ec3c-763f-4abc-aa1d-d3b806db8f66 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Перемычка 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Полоса Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1053438
-
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824605
-
UCT-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Полоса Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Полоса Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824613
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Одиночное реле 2961273
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс