PLC-RPT- 72UC/21HC/RW
-
Релейный модуль
2900325
PLC-INTERFACE для ж/д транспорта и высокого тока длительной нагр., состоит из основной клеммы с зажимом push-in и вставного мини-реле, диапазон: 0,7 x UN до 1,25 x UN, класс температуры TX: -40 °C до +70 °C, 1 переключающий контакт, входное напряжение 72 В DC
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Релейный модуль |
| Серия изделий | PLC-INTERFACE |
| Применение | для железнодорожного транспорта |
| Место монтажа | Встраивается в корпус транспортного средства |
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | прибл. 3x 107 коммутационных циклов |
| Изоляционные характеристики | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 12.09.2025 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,43 Вт |
| Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 5 кВeff (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Активная часть | |
| Входное номинальное напряжение UN | 72 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 50,4 В DC ... 90 В DC |
| Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
| Типовой входной ток при UN | 6 мА |
| Время срабатывания, типовое | 5 мс |
| Время возврата, типовое | 11 мс |
| Напряжение на катушке | 48 В DC |
| Защитная схема | Мостиковый выпрямитель; Мостиковый выпрямитель |
| Безынерционный диод; Безынерционный диод | |
| Защита от перенапр. | |
| Фильтр RCZ | |
| Электроника широкого диапазона | |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Материал контакта | AgNi |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC (Если напряжение между одинаковыми клеммами расположенных рядом модулей превышает 250 В (L1, L2, L3), то необходимо установить разделительную пластину PLC-ATP.) |
| Минимальное напряжение переключения | 12 В (при 10 мА) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 10 A (с вставленным мостиком 2967691) |
| Максимальный пусковой ток | 30 A (300 мс) |
| Минимальный коммутационный ток | 10 мА (при 12 В) |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 240 Вт (при 24 В DC) |
| 58 Вт (При 48 В DC) | |
| 48 Вт (При 60 В DC) | |
| 50 Вт (При 110 В DC) | |
| 75 Вт (При 220 В DC) | |
| 2500 ВА (при 250 В AC) | |
| Коммутационная способность | 2 A (24 B (DC13)) |
| 0,2 A (220 В (DC13)) | |
| 6 A (230 В (AC 15)) | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
| 2x 0,5 мм² ... 1 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Ширина | 14 мм |
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 94 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Реле) | RT III (Реле) |
| Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (Класс по температуре TX) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | TAE0000196 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Данные судостроения | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Вибрации | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50155 (VDE 0115, часть 200) |
| EN 50178 | |
| EN 61373 | |
| EN 50121 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2900325 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK6 |
| Ключ изделия | CK623A |
| GTIN | 4046356507424 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 99,99 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 99,99 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Страна происхождения | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Полоса Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1053438
-
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824605
-
UCT-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Полоса Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Полоса Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824613
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
REL-MR- 48DC/21HC - Одиночное реле 2834821
Преимущества для вас
Оптимальная работа реле при использовании электронных устройств дальнего действия
Устойчивость к воздействию вибраций и ударопрочность согласно EN 50155
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Сертификация согласно EN 50155
Диапазон температуры: -40 °C ... +70 °C, кратковременно 85 °C
Диапазон входных напряжений от 0,7 до 1,25 x UN (кратковременно 1,4 x UN)
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс