Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он оснащен четырьмя релейными замыкающими контактами, которые выведены без потенциала и независимо друг от друга. Внутри одной станции Axioline F можно использовать низко- и маловольтные модули рядом друг с другом.
AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F
-
Релейный модуль
2700608
Axioline F, Релейный модуль, Релейный выход: 4 (сухой), Замыкатель, 220 В DC, 230 В AC, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 53,6 мм |
| Высота | 126,1 мм |
| Глубина | 54 мм |
| Указание по размерам | Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715). |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Axioline F | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Цокольный модуль шины |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Модуль | |
| Адресное пространство ввода | 0 байт |
| Адресное пространство вывода | 1 байт |
| Потребность в параметрических данных | 1 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 6 байт |
| Реле | |
| Количество выходов | 4 (сухой) |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Исполнение контакта | Замыкатель |
| Ток переключения | макс. 8 A AC (cos phi = 1) |
| Пост. ток см. на кривой предельной нагрузки, например, следующие значения: | |
| макс. 8 A DC (≤ 30 В, активная нагрузка) | |
| макс. 500 мА DC (110 В, активная нагрузка) | |
| макс. 250 мА DC (220 В DC, активная нагрузка) | |
| макс. 220 мА DC (125 В пост. тока, L/R ≤ 50 мс, системы с допуском UL) | |
| макс. 110 мА DC (250 В пост. тока, L/R ≤ 50 мс, системы с допуском UL) | |
| Коммутационная способность | макс. 2000 ВА |
| Пост. ток см. на кривой предельной нагрузки, например, следующие значения: | |
| макс. 240 Вт (30 В DC) | |
| макс. 55 Вт (≥ 60 B DC) | |
| макс. 25 Вт (125 В пост. тока, 250 В пост. тока, системы с допуском UL) | |
| Коммутационная способность согласно МЭК 60947-5-1 | 6 A (120 В (AC15)) |
| 3 A (240 В (AC15)) | |
| 0,22 A (125 B (DC13)) | |
| 0,1 A (250 В (DC13)) | |
| Частота переключений | макс. 6 (в минуту) |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Серия изделий | Axioline F |
| Конструкция | блочно-модульный |
| Монтажное положение | любое (учитывать изменения характеристик в зависимости от температуры и тока) |
| Комплект поставки | с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), до 2000 м над уровнем моря II (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), до 3000 м над уровнем моря |
| Степень загрязнения | 2 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,4 Вт |
| Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus) | |
| Электропитание | 5 В DC (посредством цокольного модуля) |
| Потребление тока | макс. 280 мА (все реле сработали) |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Контакт реле / логическая схема | 4 кВ |
| 5 кВ | |
| Испытательное напряжение: Релейный контакт / функциональное заземление | 4 кВ |
| 5 кВ | |
| Испытательное напряжение: Релейный контакт / релейный контакт (разомкнутый контакт) | 1 кВ, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Релейный контакт / релейный контакт (соседние штекеры) | 2,5 кВ |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Axioline F штекер |
| Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка». При выборе проводов помните о том, что при малом сечении провода и большом токе до 30 К температура клемм может превышать окружающую температуру! |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Axioline F штекер | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка». При выборе проводов помните о том, что при малом сечении провода и большом токе до 30 К температура клемм может превышать окружающую температуру! |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C (макс. 6 А/канал при настенном монтаже на горизонтальной монтажной рейке; макс. 4 А/канал в любом монтажном положении) |
| -25 °C ... 50 °C (макс. 8 А/канал при настенном монтаже на горизонтальной монтажной рейке; макс. 6 А/канал в любом монтажном положении) | |
| -25 °C ... 40 °C (макс. 8 А/канал в любом монтажном положении) | |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Обозначение стандарта | Условия окружающей среды |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61850-3 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | любое (учитывать изменения характеристик в зависимости от температуры и тока) |
| Номер артикула | 2700608 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DRI |
| Ключ изделия | DRI232 |
| GTIN | 4046356916486 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 255,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 222 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Соответствие требованиям МЭК 61850-3 и IEEE 1613
4 моностабильных реле
Беспотенциальные разъемы для 4 исполнительных элементов
Номинальный ток на каждом выходе: 8 А
Полный ток модуля: 32 A (4 × 8 A)
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства