1- или 2-канальный модуль расширения контактов с широкодиапазонным входом, 4 замык. контакта, 1 размык. контакт, 1 цепь обратной связи, с базовым устройством до кат. 4, PL e по EN ISO 13849, вставная клемма push-in, ширина 22,5 мм
Безопасные реле сопряжения
Наши реле сопряжения с сертификатами TÜV и SIL для безопасного включения и выключения обеспечивают гальваническую развязку сигналов с уровнем полноты безопасности до SIL 3. Функции диагностики, такие как встроенное проверочное испытание или мониторинг нагрузки на линии, позволяют сократить до минимума простои оборудования. Реле сопряжения SIL 3 с допуском ATEX, покрытием G3-Coating и пригодностью к работе при температурах до 70 °С подходят для применения в перерабатывающей промышленности.
Набор из 60 реле сопряжения для областей с высокими и низкими требованиями SIL 3, для сопряжения дискретных выход. сигналов перифер. устройств, 3 цепи активации, приложения с безопасным отключением и включением, фильтр тестовых импульсов, штекерные винтовые клеммы
Безопасные реле сопряжения для технологического оборудования
Что обеспечивает безопасное реле сопряжения?
Области применения в перерабатывающей промышленности существенно отличаются от таковых в сфере производства. Также несколько различаются требования к системам безопасности.
Безопасные реле сопряжения часто используются в технологическом оборудовании для гальванической развязки и усиления электрических сигналов в рамках обеспечения функциональной безопасности. Компания Phoenix Contact разработала реле сопряжения стандарта SIL, соответствующие широкому спектру требований в сфере управления технологическими процессами.
Зачем мне нужны реле сопряжения стандарта SIL?
В ассортименте Phoenix Contact представлены реле сопряжения с механически связанными контактами и безопасные реле сопряжения с механически связанными контактами. Механически связанные контакты исключают возможность одновременного замкнутого состояния замыкающего контакта и НЗ контакта. Такая технология гарантирует максимальную функциональную безопасность.
Кроме того, безопасные реле сопряжения сертифицированы в соответствии с требованиями SIL. SIL означает «уровень полноты безопасности» и представляет собой метод оценки степени надежности системы. Уровни SIL 1, SIL 2 и SIL 3 всегда рассматриваются в привязке к источнику повышенной опасности.
Если вы сделаете выбор в пользу наших реле сопряжения с сертификатом SIL, вам не придется проводить отдельную оценку. Реле сопряжения SIL проверены и сертифицированы независимым институтом. Все параметры безопасности могут рассматриваться как подтвержденные. Встроенный фильтр тестовых импульсов обеспечивает широкие возможности диагностики.
Характеристики реле сопряжения PSR
Ассортимент Phoenix Contact включает реле сопряжения с сертификатом SIL для безопасного включения (также обозначаемые как Fire-and-Gas или Energized to Safe) и безопасного выключения (также обозначаемые как Emergency-Shutdown или De-energized). Наши безопасные реле сопряжения выполняют специальные требования перерабатывающей промышленности – в частности, для эксплуатации во взрывоопасных зонах.
- Реле сопряжения SIL с принудительно управляемыми контактами
- Проверка и сертификация независимыми испытательными институтами (например, TÜV-Rheinland)
- Широкодиапазонный вход с вариантами напряжения 24 В DC, 115 В AC и 230 В AC
- Используемая технология реле является G3-совместимой согласно ISA S71.04-1985 и допускает применение в особо коррозионных атмосферах
- Простая реализация контрольной проверки
- Широкие возможности диагностики благодаря фильтру тестовых импульсов
- Подходит для применения в системах с высокими и низкими требованиями к безопасности
- Сертификация SIL 3 согласно МЭК 61508, МЭК 61511, EN 50156-1 и EN 746-2
- Допуски ATEX
Серии продукции
Ассортимент предлагает серию сверхкомпактных изделий PSRmini и классическую серию PSRclassic стандартной конструкции.
Реле сопряжения PSRmini позволяют экономить до 70 % пространства
Сверхкомпактные безопасные реле сопряжения PSRmini
PSRmini шириной от 6 мм — самые узкие реле сопряжения стандарта SIL на рынке.
- Ширина 6,8 мм, 12,5 мм и 17,5 мм
- Для безопасного включения и выключения
- Светодиоды обеспечивают возможность соответствующей стандарту SIL диагностики непосредственно на модуле
- От 1 до 3 цепей активации
- Активная обратная связь по ошибкам посредством фильтра тестовых импульсов DCS с контроллером позволяет сократить периоды простоя в ходе проведения планового техобслуживания
Классические реле сопряжения PSRclassic для безопасного отключения
Классические безопасные реле сопряжения PSRclassic
В рамках серии PSRclassic мы предлагаем реле сопряжения стандарта SIL для безопасного отключения. Классические реле сопряжения отличаются большим выбором функций и вариантов. Ширина корпуса соответствует рыночному стандарту.
- Варианты ширины от 17,5 мм
- Реле сопряжения стандарта SIL для безопасного отключения
- 3 безопасных релейных контакта и схема размножения контактов
Решение совместимо со всеми основными системами безопасности
Безопасные реле сопряжения согласованы с системами управления, применяемыми в перерабатывающей промышленности.
К последним относятся т. н. «инструментальные системы безопасности» (Safety Instrumented Systems, SIS):
- Schneider Electric (система Triconex®)
- HIMA (HIMAx / HIQUAD)
- Emerson (DeltaV)
- Honeywell (Safety Manager / Universal Safe I/O)
- Siemens (ET200S / ET200SP)
- Yokogawa (ProSafe)
Простая и быстрая контрольная проверка
Контакты с принудительной коммутацией обеспечивают возможность простой и быстрой диагностики. Это позволяет сократить периоды простоя в ходе проведения запланированных работ по техобслуживанию.
Простое проверочное испытание
- Активная обратная связь по ошибкам через A1 с визуальной индикацией на устройстве
- Обработка сигналов размыкающих контактов с принудительной коммутацией (DO)
Мониторинг линии
- Диагностика на DO
Конечный носитель и PSRmini: уникальная плотность монтажа в шкафу управления
Системная кабельная разводка с конечным носителем
Конечные носители Termination Carrier подходят к изделиям PSRmini и PSRclassic. Модульные носители позволяют снизить затраты на разводку и ускорить монтаж.
Благодаря универсальной концепции и специальной системной технологии с конечным носителем исключаются ошибки разводки, а вместе с ними причины сложного и продолжительного поиска ошибок. Мы всегда готовы адаптировать конечный носитель к вашим специальным потребностям.
Гибкая система распределения вводов-выводов от Phoenix Contact
Гибкая система распределения вводов-выводов
Универсальные модули ввода-вывода Smart I/O открывают пользователю совершенно новые возможности в сфере перерабатывающей промышленности, как при вводе нового оборудования, так и при модернизации существующего.
Гибкая система распределения вводов-выводов Phoenix Contact позволяет устройствам серии Universal I/O быть действительно «универсальными» на уровнях интерфейса и распределения. Система представляет собой сочетание стандартизованного базового модуля и сменных принадлежностей ввода-вывода (IOA) с различными электрическими функциями.
Основные характеристики
- Гибкая конфигурация каналов для выполнения специальных функций при помощи сменных принадлежностей ввода-вывода
- Простота управления и быстрая замена штекерных принадлежностей ввода-вывода
- Исключение ошибок кабельной разводки при помощи специального кодирования
- Надежная защита сигналов при помощи встроенного экранирования в базовом элементе
- SIL 3 по МЭК 61508