PTFIX 6X4-NS35A YE - Распределительный блок
3273664

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 6, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия до 80 % времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in
Наглядное подключение благодаря исполнениям одиннадцати разных цветов
Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания
Экономия до 50 % места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу