MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK
-
Этикетка
1092026
Этикетка, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 8000 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Высококачественная и устойчивая к действию растворителей маркировка для промышленных систем, выполненная методом термотрансферной печати
Материал сертифицирован согласно cUL
Простая и эффективная система кассет с маркировкой: непосредственно в комплект входит как материал для печати, так и подходящая красящая лента
Непрерывный формат предоставляет гибкие возможности создания этикетки требуемой длины в зависимости от используемого приложения
Планка Zack и плоская планка Zack предусматривают возможность последующей маркировки при помощи пленки TML
Самоклеящийся материал в непрерывном формате рассчитан в частности для нанесения обозначений на клеммы без пазов для таблички