PTFIX 6X4 GY - Распределительный блок
3273790

Распределительный блок, Базовая клемма, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 6, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия до 50 % места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу
Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания
Наглядное подключение благодаря исполнениям одиннадцати разных цветов
Экономия до 80 % времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in