PTFIX 6/18X2,5 WH - Распределительный блок
3273386

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 19, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, Отвод, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, Зажимы Push-in, Групповое подключение, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: белый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия до 80 % времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in
Наглядное подключение благодаря исполнениям одиннадцати разных цветов
Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания
Экономия до 50 % места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу