PTFIX 6/18X2,5-NS15A OG - Распределительный блок
3274228

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок и интегрированное питание, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 19, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, Отвод, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, Зажимы Push-in, Групповое подключение, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: oранжевый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания
Наглядное подключение благодаря исполнениям одиннадцати разных цветов
Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in
Экономия до 80 % времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
Экономия до 50 % места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу