DNV
ID допуска: TAE00002TT-05Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 24 A |
CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-63085Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 В | 24 A | - 2,5 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
ID допуска: RU C-DE.BE.B.03378VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40047798Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 В | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |