DNV
ID допуска: TAE00002TT-05Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 24 A |
CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 32 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 В | 32 A | 24 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-63087Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 В | 32 A | - 4 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40047798EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 32 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 В | 32 A | 24 - 10 |