PTFIX 18X2,5-FE - Распределительный блок
3273328

Распределительный блок, Базовая клемма, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 18, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Прямой монтаж при помощи фланца, Подвесной, цвет: черный/желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in
Экономия до 80 % времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
Экономия до 50 % места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу
Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания
Наглядное подключение благодаря исполнениям одиннадцати разных цветов