PTFIX 18X1,5-NS15A VT - Распределительный блок
3002975

Распределительный блок, c внутренней перемычкой, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 18, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: фиолетовый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия места благодаря компактной конструкции
Универсальность благодаря монтажу на несущей рейке и прямому монтажу
Компактное распределение потенциалов благодаря микрораспределителю потенциалов
Идеальные возможности для проверки благодаря отверстиям в каждой точке соединения
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм