VAL-MS 350/20/3+0-FM
-
Устройство защиты от перенапряжений, тип 2
2803535
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, для 4-проводных систем электропитания (L1, L2, L3, PEN), состоит из базового элемента с контактом для дистанционной передачи сигнала и защитного штекера, для монтажа на NS 35.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разрядник для защиты от перенапряжений |
Серия изделий | VALVETRAB MS |
Класс испытания согл. МЭК | II |
T2 | |
Тип EN | T2 |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Полюсов | 3 |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Номинальное напряжение UN | 230 В AC (400 В AC) |
230 В AC (400 В AC) | |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
Функция переключения | Переключающий контакт, 1-полюсн. |
Рабочее напряжение, максимальное Umax переменного тока | 250 В AC |
Максимальный рабочий ток Iмакс. | 1,5 A AC (250 В AC) |
1,5 A DC (30 В DC) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Мин. момент затяжки | 4,5 Нм |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 25 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 1,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 35 мм² |
Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M2 |
Мин. момент затяжки | 0,25 Нм |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 53,4 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 65,5 мм |
Горизонтальный шаг | 3 TE |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PBT/PA |
Направление действие | 3L-PEN |
Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC | 350 В AC |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-PEN) | 350 В AC |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 340 мкA (на 1 фазу) |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 360 mVA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (L-PEN) | 30 кA (Все каналы) |
10 кA (на канал) | |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 20 кA (на канал L-PEN) |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс (L-РЕN) | 60 кA (Все каналы) |
20 кA (на канал) | |
Уровень защиты Up (L-PEN) | ≤ 1,4 кВ |
Время срабатывания tA (L-PEN) | ≤ 25 нс |
Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 125 A (gL/gG) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-1 |
Указание | 2005 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11/A11 |
Указание | 2007 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2803535 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CL1 |
Ключ изделия | CL1323 |
GTIN | 4046356301909 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 317,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 317 g |
Номер таможенного тарифа | 85363010 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
DK-BIC-35 - Проходные клеммы 2749880
-
MPB 18/3- 6 - Монтажная перемычка 2809241
-
MPB F200X16/ 1GS - Монтажная перемычка 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Монтажная перемычка 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Монтажная перемычка 2818355
-
VAL-MS 350/20 ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2 2803506
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс